製品の公開
Static Cantilever Shelving Single Face Starter Plain

Static Cantilever Shelving Single Face Starter Plain

Google翻訳”,

カンチレバー棚

Spacesaver Corporationカンチレバーシェルフは、強度と耐久性を考慮して設計されており、組み立て、再配置、および再構成が簡単にできるように設計されています。カンチレバーシェルフは、固定ストレージアプリケーションとモバイルストレージアプリケーションの両方に適応するように設計されており、図書館、高等教育機関、書店のアプリケーションに最適です。メディアアイテムも保持するように構成できます。以下にリストされているのは、この製品のすべてのオプションです。

棚の寸法

  • 棚の奥行き6"、7"、8 "、9"、10 "、11"、12 "、15"
  • 棚板の幅24"、30"、36 "
  • クリア幅23-15/32 "、29-15 / 32"、35-15 / 32 "

棚

すべての棚は、摩耗に強い高品質の粉体塗装塗装仕上げが特徴です。 Spacesaverは、あらゆるニーズに合わせてさまざまな色と塗装仕上げを利用できるようにします。棚板は簡単に調整できます。標準の棚は、高さが9/16インチ(14 mm)で、22gaで形成されている必要があります。 (.75 mm)4辺すべてにフランジを備えた冷間圧延鋼。フロントフランジとリアフランジも「下」と「内」に回す必要があります。棚板は、垂直方向に1-1 / 2インチ(38 mm)の中心で調整可能です。 14gaの2つの棚サポートによって前後に支えられる棚。 (1.9 mm)分熱間圧延鋼。完全な深さ(または貫通)の棚には、オプションのセンターストップを取り付けるための取り付け穴が必要です。特許取得済みの多機能スロット(オプションのファイルディバイダー、ビンディバイダー、ディバイダーロッド用)は、棚の全長(両端から1インチ(25 mm)から)全体で2インチ(50 mm)の中心に配置する必要があります。棚(サポートを含む)の高さは3/4インチ(19 mm)でなければなりません。

直立寸法

  • 標準直立高さ42"、66"、78 "、84"、90 "
  • 標準直立幅24"、30"、36 "

アップライト

アップライトは、(2)14ゲージの支柱、(1)14ゲージの上部スプレッダー、および(1)16ゲージの下部スプレッダーで構成される溶接鋼アセンブリです。 。アップライトには、全高に沿って1インチの中央に棚用の取り付けスロットがあります。アップライトには、6インチごとに垂直方向の間隔インジケーターがあります。

ベースサポート

14ゲージのベースサポートは、直立したフレームに横方向の安定性を提供します。

キャノピートップス

片面、両面ユニット、90度のトリプルベンドを備えた18ゲージの冷間圧延材料の両方で使用できます。キャノピートップは支柱に固定され、小ネジとナットを使用してキャノピーにしっかりと固定されます。

転倒防止保護

当社のカンチレバー棚には、耐震要件に準拠するための転倒防止装置を装備でき、地震活動が活発な地域でも、システムの安定性と安全性をさらに高めることができます。

追加のアクセサリ

  • 傾斜表示ユニット
  • 定期刊行物の陳列棚
  • 一体型ローバック付き傾斜棚
  • 引き出し式リファレンスシェルフ
  • 2層、傾斜メディアシェルフ
  • ボックス内の2層マルチメディアブロー(ディバイダートップ)
  • ジグザグディスプレイバックストップ
  • 6層新聞ラック
  • メディアバッグラック
  • 吊り下げワイヤーサポート
  • 距離計とカードホルダー
  • キャノピーライト

デザインの特徴

  • パウダーコートペイント(32ペイントカラーオプション)
  • 耐摩耗性の高い粉体塗装塗料
  • 環境に安全な粉体塗装塗装仕上げ(オフガスなし)
  • クロスブレースは必要ありません
  • ロボットで固定および溶接された直立フレーム
  • 標準直立ベース
  • 棚板ブラケットは直立物に引っ掛かります
  • 金属、木、またはラミネートのエンドパネルを直立物に固定

技術仕様
  • Unique refspacesaver-shelving-static-cantilever-sf-starter-plain
  • コレクションセットEducation & Library
  • コレクションFlexible Shelving, Library Shelving, Mobile Shelving, Day Use Lockers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-01-01
  • エディション1
  • 高さ(inch)84
  • 幅(inch)36
  • 奥行き(inch)7
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • MasterFormat 2014 コード10 56 13
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Storage Shelving
  • OmniClassNumber23-21 11 11 11
  • OmniClassタイトルCommercial Storage Shelves