製品の公開
Universal Weapons Rack UWR Mini
Universal Weapons Rack UWR Mini

    Universal Weapons Rack UWR Mini

    Google翻訳”,
    武器ラック

    UWRの武器ラック保管システムは、ライフルからサイドアーム、ギアバッグから光学機器まで、すべて同じキャビネットフレームを使用して、さまざまな武器や付属品を安全に保管する準備ができています。 1つのシステムに複数の武器を格納し、武器を分解したりゼロにしたりすることなく保存できるこの機能は、運用と戦闘の準備を大幅に強化します。

    剛性。
    ヘビーゲージスチールで構成された完全溶接キャビネットは、幅42.38 "(1076mm)、奥行き16.25"(413mm)、高さ5(18 "(457mm)、34"(864mm)、45 "(1143mm)、61.5"(さまざまな長さと種類の武器に対応する1562mm)および83.88 "(2130mm)。
    耐久性のある溶接およびリベット留めされたヒンジは、ドアの改ざんを防ぎます。 OPTNAVINST5530.13BおよびAR190-11に適合します。

    可視性。
    穴あきドア、側面、後壁は、武器の保管と安全を維持しながら、武器の在庫評価を容易にします。

    安全。
    ロッキングバーは、通常兵器、弾薬、爆発物の武器セキュリティに関する軍事要件を超えています(OPNAVINST5530.13BおよびAR190-11)。ラックは、内側から(上から下、後ろから後ろ、横から)一緒に連結され、少なくとも500ポンド(227 kg)のセキュリティ重量要件を満たすように設計されています。

    ユニバーサルウェポンラックについて質問がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちがお手伝いします。
    技術仕様
    • Unique refspacesaver-weapons-rack-uwrmini
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションEvidence Lockers, Personal Storage Lockers, Weapons Racks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)12.5
    • 幅(inch)22.38
    • 奥行き(inch)22.44
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Lockers
    • OmniClassNumber23-29 15 15 11
    • OmniClassタイトルMetal Lockers