製品の公開
Totes in 4-Post FreeSpan™ Shelving

Totes in 4-Post FreeSpan™ Shelving

Google翻訳”,

Spacesaverの4ポストFreeSpan™シェルフに収納できるトートバッグは、資料を適切に収納・整理し、コラボレーション、エンゲージメント、生産性を促進するインタラクティブな空間を作り出す理想的なソリューションです。幅15インチ、奥行き18インチのSpacesaver 4ポストFreeSpan™シェルフすべてに対応し、高さは3インチ、6インチ、9インチ、12インチの4種類からお選びいただけます。トートバッグレールに取り付けることも、棚に直接設置することもできます。

仕様
  • Totes

    • Compatible with all 15" W and 18" D Spacesaver 4-Post FreeSpan™ Shelving
    • Totes available in heights 3", 6", 9", and 12"
    • Can be mounted with Tote Rails or directly on shelves

    Tote Specifications 

    • Material: Polypropylene
    • Color: Translucent 
技術仕様
  • Unique reftotes-in-4-post-freespan-shelving
  • コレクションセットShelving
  • コレクションStatic 4 Post Shelving
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-09
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • MasterFormat 2014 コード10 56 13
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Storage Shelving
  • OmniClassNumber23-21 11 11
  • OmniClassタイトルCommercial Storage Units