このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

ESCORT DECOWOOD

Unique ref.: SPM-ESCORT-DECOW
ブランド名: SPM
製品ファミリー: Main courante
製品グループ: Ronde
公開日: 2016-05-06
改訂バージョン: 3
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (4)
Range only available for the French market

Range only available for the French market


主なマテリアル: PVC
副マテリアル: PVC
デザイン: France
製作国: France

BIMobject カテゴリー: 建設 - 手すり
IFC分類: Railing
Uniclass 1.4 コード: L4422
Uniclass 1.4 詳細: Hand rails, grab rails
Uniclass 2.0 コード: PR-64-36
Uniclass 2.0 詳細: Handrails
Uniclass 2015 コード: Pr_25_30_36
Uniclass 2015 詳細: Handrails
NBS Reference コード: 64-36
NBS Reference 詳細: Handrails
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 26 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Protective Corridor Handrails
OmniClass Number: 23-17 25 13
OmniClass Title: Handrails
CSI UniFormat II Code: C
CSI UniFormat II Title: INTERIORS
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • France

BIMobject®