製品の公開
LINEA'TOUCH LED DECOWOOD
LINEA'TOUCH LED DECOWOOD
LINEA'TOUCH LED DECOWOOD
    SPM

    LINEA'TOUCH LED DECOWOOD

    5つ星のうち3.83.8(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    温かみのある木材-人間工学の改善-統合された照明。

    廊下やすべての交通エリアでの動きを確保するために設計された木製の手すり効果:

    • ユーザーに快適さと安全性を提供します
    • ゾーン、サービス、またはフロアごとにパーソナライズされた温かみのある雰囲気を作成します(5つのカラーフィルターが利用可能)
    • デザインと人間工学を組み合わせる
    • 独自のトリローブ形状により優れたグリップを確保
    • さまざまなアクセサリーや木の装飾といくつかの組み合わせを提供します

    M1(Bs2d0)-交通量が少ない-フランス製-独自の処方

    仕様
      • Model : Trilobed handrail Linea'Touch LED Decowood
      • Section : Height 42 mm x Width 40 mm
      • Length : 4 meters
      • Overwall Projection : 80 mm
      • Stand-off from wall : 40 mm
      • Material : Antibacterial PVC classified M1 (Bs2d0) wood decor. Bactericidal joint.
      • Fixing components : 2 points quick removable assembly self-locking 55 mm bugled bracket in silver anodised effect aluminium, screwed to the wall every 0,80 m
      • Colour : 6 wood decors
      • LED band : 5 meters
      • Colour filter : Choose from 5 available colours
    技術仕様
    • Unique refSPM-LINEA-TOUCH-LED-DECOW
    • コレクションセットMain courante
    • コレクションTrilobée
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードPr_25_30_36
    • Uniclass2015詳細Handrails
    • MasterFormat 2014 コード10 26 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルProtective Corridor Handrails
    • OmniClassNumber23-17 25 13
    • OmniClassタイトルHandrails
    • UniFormatIIコードC
    • UniFormatIIタイトルINTERIORS

    対応地域

    ヨーロッパ