製品の公開
G778 ECO-POWR™ Stepper
G778 ECO-POWR™ Stepper
G778 ECO-POWR™ Stepper
G778 ECO-POWR™ Stepper
G778 ECO-POWR™ Stepper
G778 ECO-POWR™ Stepper
G778 ECO-POWR™ Stepper
G778 ECO-POWR™ Stepper
G778 ECO-POWR™ Stepper
    SportsArt

    G778 ECO-POWR™ Stepper

    5つ星のうち4.54.5(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    持続可能なフィットネス ソリューションの伝統を継承する G778 ステッパーは、体幹と下半身の筋肉を強化しながら、やりがいのある有酸素運動を提供します。ステップの高さが低いため、マシンへの出入りが安全で、自然なステップ パターンは本物の階段を上るような感覚です。内蔵のワークアウト プログラムと 1 分あたり 20 ~ 180 歩の速度範囲により、カスタマイズされたワークアウト体験が実現します。バックライト付きの読みやすい LCD ディスプレイと、上ったステップ数、消費カロリー、ワット トゥ グリッドなどの 14 のリアルタイム データ表示により、ユーザーはフィットネス目標の達成に一歩近づいているという満足感を得ると同時に、地球にも貢献できます。

    • ECO-POWR™エネルギー生成技術
    • 低いステップアップ高さ
    • マルチグリップレーシングハンドル
    • トグルベースの速度制御
    仕様
    • TECHNICAL DETAILS

      Unit Weight 473 lbs / 215 kg
      Dimensions (LxWxH) 71.6 x 35.7 x 83.9 in / 181 x 90.7 x 213.1 cm
      Speed Range20 - 180 SPM
      Step Height 7.6 in / 19.4 cm
      Power Requirements N/A
      Plug Requirements NEMA / 5-15P
      Contact your sales rep for specific requirements
      Max User Weight400 lbs / 180 kg
      Step Up Height10.2 in / 26 cm
      Readouts Heart Rate, SPM, Weight Loss Zone, Target SPM, Cardio Zone, Time, Floors, Your Grid Wh, Calories, Distance, Pace, METs, Cal/Hr, Instant Watt to Grid
      Workout ProgramsManual, Interval, Hill, Race, Fitness Test, Heart Rate Programs
      Features 3-Speed fan, USB Charging, Multiple Step-up Heights, Safe-step stair lock
      Optional FeaturesSA WELL+™ Integration
    技術仕様
    • Unique refg778-eco-powr-stepper
    • コレクションセットCardio
    • コレクションAlternate Trainers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-05
    • エディション1
    • 高さ(inch)83.9
    • 幅(inch)35.7
    • 奥行き(inch)71.6
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)473
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - 屋内ジム設備
    • Uniclass2015コードPr_40_70_84_84
    • Uniclass2015詳細Steppers
    • MasterFormat 2014 コード11 66 13
    • MasterFormat 2014 タイトルExercise Equipment
    • OmniClassNumber23-21 31 19 47
    • OmniClassタイトルStaircase Exercisers