製品の公開
T674-16" SENZA™ Elite Treadmill
T674-16" SENZA™ Elite Treadmill
T674-16" SENZA™ Elite Treadmill
T674-16" SENZA™ Elite Treadmill
T674-16" SENZA™ Elite Treadmill
    SportsArt

    T674-16" SENZA™ Elite Treadmill

    Google翻訳”,

    SENZA™ Elite ラインには、プレミアム テクノロジーとエンターテイメント オプションが統合された高品質のカーディオ製品が揃っており、ユーザーが自分のやり方でエンターテイメントを楽しめる直感的なワークアウト体験を提供することで、ユーザーを積極的に引き付けます。T674L-16 インチは、5.0 HP モーター、強化されたクッション システム、直感的に使用できるトグル コントロールを備えた革新的なトレッドミルです。

    • 16インチSENZA™タッチスクリーン
    • ECO-GLIDE™自動潤滑システム
    • ECO-DRIVE™ エネルギー効率の高いモーター
    • MyFlex+全方向クッションシステム
    • 多言語サポート
    • USB充電ポート
    • 接触式およびテレメトリー心拍数受信機
    • Bluetooth 4.0 心拍数サポート
    • Bluetooth AVRCP iOS & Andrioid音楽対応
    • カスタマイズ可能なホーム画面のロゴ、ホーム画面に埋め込まれた URL、スクリーンセーバーの画像、Web ページ
    • オプションのANYcastスクリーンミラーリング技術
    仕様
    • TECHNICAL DETAILS

      Unit Weight 436 lbs / 198 kg
      Dimensions (LxWxH) 83.9 x 33.4 x 57.5 in / 213.1 x 84.9 x 146.2 cm
      Running Area 60 x 21 in / 152.4 x 53.3 cm
      Speed Range 0.15–15.0 mph / 0.25–24 kph
      Incline Range 0 to 15%
      Drive Motor 5.0 HP AC-Servo Motor
      Power Requirements 120V; 60 Hz / 220V; 50 Hz
      Plug Requirements NEMA 5-15*
      Contact your sales rep for specific requirements
      Max User Weight 450 lbs / 205 kg
      Step Up Height 9.4 in / 24 cm
      Readouts Speed, Incline, Time, Distance, Calories, Pace, Heart Rate
      Workout Programs Manual, Random, Interval, Hill, Heart Rate Programs, Fitness Tests
      Features 5.0 HP AC-Servo Motor
      Toggle Controls
      Multi Language Support
      USB Port
      Contact and telemetry heart rate receivers


      TOUCHSCREEN TECHNICAL DETAILS

      Screen TFT Backlit LED Capacitive Touchscreen w/ Anti-Glare
      Resolution 1366 x 768
      Screen Size 16 in
      Aspect Ratio 16:09
      Operating System Android 5.1.1
      Contrast ratio 500:01:00
      Processor NXP Freescale I.MX6 Quad Core, 1GHz
      Memory 32GB eMMC
      Languages English, Spanish, German, French, Dutch, Italian, Danish, Turkish, Norwegian, Polish, Vietnamese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Japanese, Russian, Arabic
      System Updates Manual USB or Push (via Wi-fi opt-in)
      Brightness 15 Adjustable Settings (300 cd/m2)
      Viewing Angle 160° Vertical & Horizontal
      Connectivity Wi-fi (IEEE 802.11 a/b/g/n) | LAN Ethernet (10/100Mbps)
      Web Browsing Closed browser, owner/operator determines web page availability
      TV Support ATSC / QAM(64,256) / NTSC | DVBT / PAL / SECAM
      Inputs AV (CVBS) | Coax
      Readouts Resistance, Stride length, Time, Heart rate, Distance, Calories, Strides per minute
      Workout Programs Manual, Random, Interval, Glute, Hill, Track, Fat Burn, Lifestyle, SENZA™ Journey, Heart Rate, Fitness Programs, 5K Trainer
      Features Bluetooth 4.0 heart rate support
      Bluetooth-AVRCP iOS & Android music compatible
      Customizable home screen logo, embedded url on home screen, screen saver images & web pages
      6 SENZA™ Journeys


    技術仕様
    • Unique reft674-16-senza-elite-treadmill
    • コレクションセットCardio
    • コレクションTreadmills
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-05
    • エディション1
    • 高さ(inch)57.8
    • 幅(inch)33.4
    • 奥行き(inch)83.3
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)429
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - 屋内ジム設備
    • Uniclass2015コードPr_40_70_84_91
    • Uniclass2015詳細Treadmills
    • MasterFormat 2014 コード11 66 13
    • MasterFormat 2014 タイトルExercise Equipment
    • OmniClassNumber23-21 31 19 35
    • OmniClassタイトルTreadmills