製品の公開
POROTON BIO P800 17/50 inc. h24,5
Stabila

POROTON BIO P800 17/50 inc. h24,5

Google翻訳”,
POROTON BIO P800粘土レンガシステムは、高性能な壁の構築用に設計されており、高い室内快適性、耐久性、エネルギー効率を特徴としています。
仕様
  • Lightweight clay block with vertical interlocking system for the construction of external infill and partition walls, designed to provide high levels of indoor comfort and energy efficiency.
技術仕様
  • Unique refporoton-bio-p800-1750-inc
  • タイプ建築資材
  • 公開日2026-06-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)245
  • 幅(mm)170
  • 奥行き(mm)500
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ

対応地域

ヨーロッパ
イタリア