製品の公開
Boston ball valve Lever Handle F-F
Boston ball valve Lever Handle F-F
Boston ball valve Lever Handle F-F
Boston ball valve Lever Handle F-F

    Boston ball valve Lever Handle F-F

    5つ星のうち4.54.5(21 レビュー)
    Google翻訳”,

    標準Hidráulica2ピースバルブ、標準ポート、ボストン真ちゅうボールバルブ、レバーハンドル、FF、接続サイズ:3/8"から4"。

    シリーズボストン2ピース、標準ポート、真ちゅう製ボールバルブは、あらゆる種類の液体および気体の商用および産業用アプリケーションで使用されます。

    仕様
    • They feature a bottom-loaded blowout-proof stem. Model thread F-F, F-M, M-M and solder end connections. Adaptable ergonomic lever 180º for an easier installation of the valve in any position.

      • Pressure Rating: PN30
      • Maximum temperature 140ºC

      Components:

      • Body and connector: Nickel plated brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Ball: Chrome plated brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Stem: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Stem packing gland and stem packing nut: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Packaging: virgin PTFE
      • Seats: virgin PTFE
      • Lever handle: Steel Dacromet
      • Butterfly handle: Aluminium
    技術仕様
    • Unique refbostonpalanca_hh
    • コレクションセットValves
    • コレクションSTH - BALL VALVE BOSTON
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-02-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_06
    • Uniclass2015詳細Ball valves
    • MasterFormat 2014 コード40 05 63
    • MasterFormat 2014 タイトルBall Valves
    • OmniClassNumber23-27 31 15
    • OmniClassタイトルBall Valves

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ