製品の公開
Box iKansas for concealed installation 1 way

Box iKansas for concealed installation 1 way

Google翻訳”,

iKansas は、給水と家庭衛生システム (冷水と温水) の閉鎖に使用でき、外観に影響を与えることなくどの部屋にも設置できます。前面入口システムにより、タイルを壊すことなく設置済みのバルブを交換できます。iKansas システムは、あらゆる種類の圧縮パイプ (銅、多層、PE-X、PB) と互換性があります。


仕様
  • Advantages and characteristics:

    • It uses two ceramic headworks to close with a soft 90º turn.
    • 4 outlets with 3/4” thread.
    • iKansas box is slim: 60 mm. It is designed for being used in any wall or plaster structures.
    • It is a fast and easy installation.
    • Service conditions PN 10 and maximum temperature 90ºC.
    • The iKansas cover has been designed in two colours (white and silver) to be integrated easily in any environment.
    • Anti-scale.
    • Patented product
技術仕様
  • Unique refcaja-ikansas1-312-773-127-931-281
  • コレクションセットValves
  • コレクションSTH - I-KANSAS BOX
  • タイプ建築資材
  • 公開日2024-05-22
  • エディション1
  • 奥行き(mm)60
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルABS樹脂
  • 設計国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_44
  • Uniclass2015詳細Isolating valves
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves

対応地域

ヨーロッパ アフリカ
アンドラ
モロッコ
スペイン
ポルトガル