製品の公開
Box iKansas for concealed installation
Box iKansas for concealed installation
Box iKansas for concealed installation

    Box iKansas for concealed installation

    Google翻訳”,

    iKansasは、配水と衛生的な家庭用システム(冷水と温水)を閉じるために、外観に影響を与えることなく、どの部屋にも設置できます。これにより、前面インレットシステムのためにタイルを壊す必要なしに取り付けられたバルブを置き換えることができます。 iKansasシステムは、あらゆる種類の圧縮パイプ(銅、多層、PE-X、またはPB)と互換性があります。

    仕様
    • Advantages and characteristics:

      • It uses two ceramic headworks to close with a soft 90º turn.
      • 4 outlets with 3/4” thread.
      • iKansas box is slim: 60 mm. It is designed for being used in any wall or plaster structures.
      • It is a fast and easy installation.
      • Service conditions PN 10 and maximum temperature 90ºC.
      • The iKansas cover has been designed in two colours (white and silver) to be integrated easily in any environment.
      • Anti-scale.
      • Patented product
    技術仕様
    • Unique refcaja_registrable_ikansas
    • コレクションセットValves
    • コレクションSTH - I-KANSAS BOX
    • タイプ建築資材
    • 公開日2020-05-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードPr_65_54_40_44
    • Uniclass2015詳細Isolating valves
    • OmniClassNumber23-27 31 00
    • OmniClassタイトルValves

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ
    アンドラ
    モロッコ
    スペイン
    ポルトガル