製品の公開
Y Type Strainer thread conection F-F
Y Type Strainer thread conection F-F

    Y Type Strainer thread conection F-F

    5つ星のうち4.34.3(16 レビュー)
    Google翻訳”,

    標準のHidráulicaストレーナー。真ちゅう製の「Y」タイプのストレーナ、接続サイズ:1/2"から2"。

    住宅用および商業用灌漑、スイミングプール、冷却塔の水など、さまざまな水道サービスラインに推奨されます。また、早期故障の原因となる可能性のある堆積物をろ過することにより、レギュレーターや逆流防止装置などのデリケートな機器を保護するように設計されています。

    仕様
    • Body in brass, stainless steel (AISI 304) sieve of 450 µm. 

      • Pressure rating: PN16
      • Maximum temperature 90 ºC

      Components:

      • Body: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Plug: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • O-ring: NBR
      • Sieve: Stainless steel AISI 304 of 0,45 mm


    技術仕様
    • Unique reffiltroy
    • コレクションセットY Strainer
    • コレクションSTH - Y STRAINER
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-02-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードAc_10_40_67
    • Uniclass2015詳細Plumbing
    • MasterFormat 2014 コード22 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing
    • OmniClassNumber23-27 55 29 17
    • OmniClassタイトルY Strainers

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ
    アンドラ
    モロッコ
    スペイン
    ポルトガル