製品の公開
Kent check valve thread conection F-F
Kent check valve thread conection F-F

    Kent check valve thread conection F-F

    5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    標準のHidráulicaバルブ、ケントブラスチェックバルブおよびフットバルブ、接続サイズ3/8"から4"。

    チェックバルブは、水の用途での逆方向の流体の流れを防ぐために使用されます。家庭用水道、暖房システム、ポンプユニットに適しています。このタイプのバルブは、保持メカニズムを妨げる可能性があるため、廃水で使用することは適切ではありません。それらは、垂直、水平、斜めの任意の位置に取り付けることができます。

    仕様
    • Body in brass, shutter in POM, close system brass/NBR, spring in stainless steel. Kent check valves are unidirectional. Low pressure loss. 

      • Pressure Rating: PN16
      • Maximum temperature 90ºC

      Components:

      • Body: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Shutter: POM
      • Spring: Stainless steel F302
      • Seats: NBR


    技術仕様
    • Unique refkent_hh
    • コレクションセットValves
    • コレクションSTH - CHECK VALVE KENT
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-02-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルポリアミド
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Wafer check valves
    • UNSPSC40141637
    • Uniclass2015コードAc_10_40_67
    • Uniclass2015詳細Plumbing
    • MasterFormat 2014 コード22 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing
    • OmniClassNumber23-27 31 19
    • OmniClassタイトルCheck Valves

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ
    アンドラ
    モロッコ
    スペイン
    ポルトガル