製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
sterlingplumbing/products/d7f4de96-4e79-40f2-b72d-e8adeee5fe25
ホーム
カテゴリー
サニタリー
バスルーム・スパ
Performa™ Series 7104, 60" x 29" Bath - Right-hand Drain
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Sterling Plumbing
フォロー
Performa™ Series 7104, 60" x 29" Bath - Right-hand Drain
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
Sterling-71041120
コレクションセット
Bathtubs
コレクション
Performa
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2018-04-01
エディション
1
高さ(inch)
16.25
幅(inch)
60
奥行き(inch)
29
リンク
リンク
製品のURL
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=71041120
インストール手順
https://resources.kohler.com/plumbing/sterling/pdf/1156428_2.pdf
技術説明
https://www.sterlingplumbing.com/product-detail/71041120?skuid=71041120-0
関連
関連
主なマテリアル
複合材
設計国
アメリカ合衆国
製造国
アメリカ合衆国
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - バスルーム・スパ
Uniclass2015コード
Pr_40_20_06_08
Uniclass2015詳細
Baths
MasterFormat 2014 コード
22 41 19
MasterFormat 2014 タイトル
Residential Bathtubs
OmniClassNumber
23-31 15 00
OmniClassタイトル
Bathtubs
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
ダウンロード
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
ダウンロード
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain
ダウンロード
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Right-hand Drain
ダウンロード
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Left-Hand Drain
ダウンロード
Sterling Plumbing
Accord® Smooth Series 7124, 60" x 30" x 72" Bath/Shower
ダウンロード