製品の公開
Roll-In Shower Series 6206, 63-1/4" x 39-3/8" x 72" Shower Stall With Grab Bars
Sterling Plumbing

Roll-In Shower Series 6206, 63-1/4" x 39-3/8" x 72" Shower Stall With Grab Bars

Google翻訳”,

工場で取り付けられた手すりと車椅子でのアクセスを容易にする薄型の敷居を備えたロールインシャワーで、バスルームにセキュリティを追加します。頑丈なVikrell ©素材でできており、強度、耐久性、そして長持ちする美しさを提供します。軽い質感のスワールグロス仕上げは、日常の使用から傷を隠します。

特徴

  • アルコーブの設置
  • 1/2"しきい値
  • ソリッドビクレル素材
  • 耐久性のあるスワールグロス仕上げ
  • センタードレン
  • スナップ式に取り付けられたスリーピースのさねはぎ継ぎ壁
  • コーキングが必要
  • 障害を持つアメリカ人法のセクション608(シャワー室)に従って設置された場合、ADAに準拠
  • 工場で取り付けられた3つのステンレス鋼の手すりが含まれています
技術仕様
  • Unique refsterling-62060103
  • コレクションセットShowers
  • コレクションRoll-In Shower Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日1918-06-18
  • エディション1
  • 高さ(inch)73.25
  • 幅(inch)63.25
  • 奥行き(inch)39.38
関連
  • 主なマテリアルその他
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • Uniclass2015コードSL_35_80_80
  • Uniclass2015詳細Showers
  • MasterFormat 2014 コード22 43 23
  • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers