製品の公開
Windham™ 14" Rough-in Elongated Toilet with Pro Force® Technology, 1.28 gpf
Sterling Plumbing

Windham™ 14" Rough-in Elongated Toilet with Pro Force® Technology, 1.28 gpf

Google翻訳”,
Windham™トイレは、卓越した性能を発揮するように設計されており、機能性とスタイルを考慮して設計されています。ガラス質の陶磁器構造と節水フラッシュは、永続的な価値を備えた信頼できるパフォーマンスを意味します。

  • グレードAのガラス質の陶磁器で作られており、硬くて光沢のある仕上がりの耐久性のある非多孔質製品を提供します
  • 最適化されたサイフォニックフラッシュアクションは、大量の廃棄物の除去を最大化します。 1回のフラッシュパフォーマンス
  • 大きな9"x8"の水面がボウルを清潔に保ち、臭いを減らします
  • 細長いボウルは、大人が快適に使用できるようにリムの長さが延長されています
  • 3本ボルトクイックコネクト設置システム
  • ASME A.112.19.2/CSA全国コンセンサス基準に準拠
技術仕様
  • Unique refsterling-402079
  • コレクションセットWater Operated Water Closets
  • コレクションWindham™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-25
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ