製品を公開する
Ensemble™ 48, Series 7222, 48" x 34" x 75-3/4" Curve Alcove Shower
Sterling Plumbing

Ensemble™ 48, Series 7222, 48" x 34" x 75-3/4" Curve Alcove Shower

Google翻訳,
頑丈なVikrell®素材で作られた48インチのシャワー、モジュラー4ピース設計により、コーナーや出入り口を簡単に移動できます。舌と溝のインターロッキングジョイントがシームレスな外観を形成し、設置を簡素化します。滑らかなルックアンドフィールのカーブウォール、耐久性の高い高さ-光沢仕上げは滑らかで光沢のある表面を提供します。便利な棚は十分な収納を提供し、シェービングレッジ/フットレストは快適さのために追加され、10年間の消費者/3年間の商用限定保証

  • 48"シャワーモジュール
  • 強度、耐久性、そして長持ちする美しさのために固体のVikrell素材から作られています
  • モジュラー設計により、コーナーや出入り口を簡単に移動できます
  • 滑らかなルックアンドフィールのカーブした壁
  • 便利な棚はたっぷり収納できます
  • 快適さのために追加されたシェービングレッジ/フットレスト
  • 耐久性のある光沢仕上げにより、滑らかで光沢のある表面が得られ、お手入れも簡単です。
  • 10年間の消費者/3年間の商用限定保証
  • ANSIZ124.1.2およびCSAB45.1国家コンセンサス規格に準拠しています
技術仕様
  • 固有参照番号sterling-72220100
  • 製品ファミリShowers
  • 製品グループEnsemble
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-25
  • 版番号1
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワー

対応地域

北米
アメリカ合衆国