製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
sterlingplumbing/products/5e11060e-e2e7-4030-ac3e-c9cd6249646a
ホーム
カテゴリー
サニタリー
シャワー
Ensemble™ 60, Series 7223, 60" x 34" x 75-3/4" Curve Alcove Shower
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Sterling Plumbing
フォロー
Ensemble™ 60, Series 7223, 60" x 34" x 75-3/4" Curve Alcove Shower
Google翻訳”,
原文を見る
頑丈なVikrell®素材で作られた60インチのシャワー、モジュラー4ピース設計により、コーナーや出入り口を簡単に移動できます。舌と溝のインターロッキングジョイントがシームレスな外観を形成し、設置を簡素化します。滑らかなルックアンドフィールのカーブウォール、耐久性の高い高さ-光沢仕上げは滑らかで光沢のある表面を提供します。便利な棚は十分な収納を提供し、シェービングレッジ/フットレストは快適さのために追加され、10年間の消費者/3年間の商用限定保証
60"シャワーモジュール
強度、耐久性、そして長持ちする美しさのために固体のVikrell素材から作られています
モジュラー設計により、コーナーや出入り口を簡単に移動できます
滑らかなルックアンドフィールのカーブした壁
便利な棚はたっぷり収納できます
快適さのために追加されたシェービングレッジ/フットレスト
耐久性のある光沢仕上げにより、滑らかで光沢のある表面が得られ、お手入れも簡単です。
10年間の消費者/3年間の商用限定保証
ANSIZ124.1.2およびCSAB45.1国家コンセンサス規格に準拠しています
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
sterling-72230100
コレクションセット
Showers
コレクション
Ensemble
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2017-01-25
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=72230100
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - シャワー
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
ダウンロード
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain
ダウンロード
Sterling Plumbing
Roll-In Shower Series 6206, 63-1/4" x 39-3/8" x 72" Shower Stall With Grab Bars
ダウンロード
Sterling Plumbing
Ensemble™ 60, Series 7213, 60" x 34" x 75-3/4" Tile Alcove Shower
ダウンロード
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
ダウンロード
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7111, 60" x 42" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
ダウンロード