製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
sterlingplumbing/products/68d3d803-9840-4545-a78c-5f834eccc760
ホーム
カテゴリー
サニタリー
バスルーム・スパ
Accord®, Series 7114, 60" x 30" Bath - Right-Hand Drain
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Sterling Plumbing
フォロー
Accord®, Series 7114, 60" x 30" Bath - Right-Hand Drain
Google翻訳”,
原文を見る
アコードバスとシャワーラインは、伝統的なデザインとモダンなデザインをブレンドしています。湾曲した壁が入浴エリアを最大化し、開放感と空間を演出しながら、豊富な収納力を提供します。アコードファミリーの製品に合わせて、縫い目はコークレスであるため、取り付けが速くなります。
15インチのエプロンでデザイン
強度、耐久性、そして長持ちする美しさのために固体のVikrell素材から作られています
高光沢仕上げは、お手入れが簡単な滑らかで光沢のある表面を提供します
縫い目にコーキングは必要ありません
ANSIZ124.1.2およびCSAB45.1国家コンセンサス規格に準拠しています
バスのみの設置はお勧めしません。ウォールセット付きバスを取り付けます。
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
sterling-71141120
コレクションセット
Bath/Shower Units
コレクション
Accord
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2017-01-25
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=71141120
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - バスルーム・スパ
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
ダウンロード
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
ダウンロード
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Left-Hand Drain
ダウンロード
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain
ダウンロード
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Right-hand Drain
ダウンロード
Sterling Plumbing
Accord® Smooth Series 7124, 60" x 30" x 72" Bath/Shower
ダウンロード