製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
sterlingplumbing/products/678ef2f3-92e7-4b72-9704-e677170de696
ホーム
カテゴリー
サニタリー
バスルーム・スパ
Ensemble™ 30" Bath, Above Floor Drain with Righ-hand Drain and Integral Apron
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Sterling Plumbing
フォロー
Ensemble™ 30" Bath, Above Floor Drain with Righ-hand Drain and Integral Apron
Google翻訳”,
原文を見る
なめらかな人間工学に基づいたデザインを提供するSterlingのEnsemble™バスは、アームレストが組み込まれ、体の自然な曲線に完全にフィットする輪郭の背もたれで、最大限の快適さを提供します。頑丈なVikrell®素材の構造と高光沢仕上げにより、汚れ、欠け、引っかき傷に強いです。
強度、耐久性、持続的な美しさのための固体Vikrell®素材で作られています
18-3 /4"エプロンで設計
3 "の排水口から床までのクリアランス。これは、床下に切り込みを入れたり、高価な防火や害虫保護を設置したりする必要がないことを意味します。
耐久性のある光沢仕上げにより、滑らかで光沢のある表面が得られ、お手入れも簡単です。
ANSIZ124.1.2およびCSAB45.1国家コンセンサス規格に準拠しています
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
sterling-71171122
コレクションセット
Bath/Shower Units
コレクション
Ensemble
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2017-01-25
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.sterlingplumbing.com/baths-and-showers/bathtubs/Ensemble-TM-Bath-Above-Floor-Drain-with-Left-hand-Drain-and-Integral-Apron-71171122-detail?productNumber=71171122&resultId=-1218612414-0
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - バスルーム・スパ
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
ダウンロード
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
ダウンロード
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Left-Hand Drain
ダウンロード
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain
ダウンロード
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Right-hand Drain
ダウンロード
Sterling Plumbing
Accord® Smooth Series 7124, 60" x 30" x 72" Bath/Shower
ダウンロード