製品の公開
Ensemble Series 7213, 60" x 34" Shower Base
Sterling Plumbing

Ensemble Series 7213, 60" x 34" Shower Base

Google翻訳”,

EnsembleシャワーベースをタイルまたはEnsemble完全壁セットと組み合わせて、外観をカスタマイズします。頑丈なVikrell ©で作られており、素材の強度、耐久性、美しさを持続させるため、このシャワーベースは交通量の多いバスルームに最適です。その滑らかで光沢のある表面は、お手入れが簡単です。

特徴

  • 4-1 /2"しきい値
  • ソリッドビクレル素材
  • 成形された織り目加工の床を備えた耐久性のある高光沢仕上げ
  • センタードレン
  • タイルダウンアプリケーションに適しています
  • Ensembleタイル完全壁セットおよびEnsemble曲線完全壁セット(シリーズ7213および7223)と互換性があります
技術仕様
  • Unique refsterling-72131100
  • コレクションセットBath/Shower Units
  • コレクションEnsemble
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日1918-04-03
  • エディション1
  • 高さ(inch)5.5
  • 幅(inch)60
  • 奥行き(inch)34
関連
  • 主なマテリアルその他
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • Uniclass2015コードSL_35_80_80
  • Uniclass2015詳細Showers
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers

対応地域

北米