製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
sterlingplumbing/products/14eab2c7-c8f6-473b-b7c9-7033b67b4c33
ホーム
カテゴリー
サニタリー
バスルーム・スパ
Ensemble™, Series 7111, 60" x 42" x 72" Tile Bath/Shower - Left-Hand Drain
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Sterling Plumbing
フォロー
Ensemble™, Series 7111, 60" x 42" x 72" Tile Bath/Shower - Left-Hand Drain
Google翻訳”,
原文を見る
きれいにするグラウトラインのないタイルの伝統的な外観。頑丈なVikrell®素材で作られたこの4ピースのモジュラーデザインのバス/シャワーは、簡単なメンテナンスと十分な保管を提供します。
少し幅が広く、快適さが増します
16インチのエプロンでデザイン
強度、耐久性、そして長持ちする美しさのために固体のVikrell素材から作られています
モジュラー設計により、コーナーや出入り口を簡単に移動できます
リアルなタイル壁サラウンドは、ゆったりとした収納スペースのために成形された棚を備えています
耐久性のある光沢仕上げにより、滑らかで光沢のある表面が得られ、お手入れも簡単です。
一体型のバックサポートとアームレストが完全な快適さを提供
ANSIZ124.1.2およびCSAB45.1国家コンセンサス規格に準拠しています
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
sterling-71110110
コレクションセット
Bath/Shower Units
コレクション
Ensemble
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2017-01-25
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=71110110
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - バスルーム・スパ
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
Sterling Plumbing
Ensemble™ 60, Series 7223, 60" x 34" x 75-3/4" Curve Alcove Shower
ダウンロード
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
ダウンロード
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain
ダウンロード
Sterling Plumbing
Roll-In Shower Series 6206, 63-1/4" x 39-3/8" x 72" Shower Stall With Grab Bars
ダウンロード
Sterling Plumbing
Ensemble™ 60, Series 7213, 60" x 34" x 75-3/4" Tile Alcove Shower
ダウンロード
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
ダウンロード