製品の公開
STIEBEL ELETRON Appliances Water Dispenser STIEBEL LIFE XL

STIEBEL ELETRON Appliances Water Dispenser STIEBEL LIFE XL

5つ星のうち4.14.1(7 レビュー)
Google翻訳”,
STIEBELLIFEであなたの生活空間にスタイルを加えましょう。スティーベルエルトロンの最新の温水および冷水ディスペンサーは、美しさを高めるモダンなデザインが付属しています。自宅でも、オフィスでも、ワークスペースでも。レストラン、コーヒーショップ、ロビー、さらには工場も含めて、あらゆる観点から見栄えがします。洗練された目を引く外観に加えて、STIEBEL LIFEは、清潔で安全な飲料水の水質に誰もが自信を持ってくれます。 STIEBEL LIFEウォーターディスペンサーには、高品質のMAXSTREAMフィルターが組み込まれています。消費者に有害なバクテリアやウイルスをトラップする働きをします。また、汚れ、塩素、化学薬品、さまざまな汚染物質を除去します。不快な臭いや味を含むSTIEBELLIFEの上下水道ディスペンサーは、高さ約1メートルのコンパクトな設計になっているため、設置スペースを節約できます。また、ボタンを押すだけで交通量の多い時間帯でも継続的に給水できる高効率です。お湯を押すための安全ボタンもあります。ユーザーのセキュリティも強化するため
仕様
  • -Energy saving mode the light sensor will automatically turn off at night to save energy. - Anti-bacterial water nozzle Can be removed for easy daily cleaning for good hygiene. - Continuously press water the filtered water flows Continuously when it touches the water button. - Hot water push button protection system Help prevent children from accidental scalding when using the water dispenser. -Gorgeous (luxurious) design adds a touch of luxury to any Kitchen interior.
技術仕様
  • Unique refSTIEBEL_ELETRON_Appliances_Water_Dispenser_STIEBEL_LIFE_XL
  • コレクションセットAppliances
  • コレクションWater Dispenser
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-06-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1100
  • 幅(mm)260
  • 奥行き(mm)360
関連
  • 主なマテリアルABS樹脂
  • 設計国タイ
  • 製造国タイ
  • 正味重量(kg)30
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
  • OmniClassNumber23-31 31 13
  • OmniClassタイトルDrinking Fountains With Direct Expansion Cooling

対応地域

アジア