製品の公開
STIEBEL ELETRON Water Heaters Heat Pumps WWK 222 H

STIEBEL ELETRON Water Heaters Heat Pumps WWK 222 H

Google翻訳”,
お湯の強力なパートナーを選択してください。堅牢で特に強力です。これらは、この空気熱源ヒートポンプの特徴です。ストーブでエナメルを塗られた金属ケーシングを備えたコンパクトなアプライアンスは、資格のある請負業者があなたの庭に設置するために特別に設計されています。そこから、それはあなたの家のいくつかの引き出しポイントに快適なお湯を供給し、信頼できる操作と長い耐用年数も保証します。自家発電へのリンクヒートポンプを再循環空気モードで使用する場合は、屋内に設置することもできます。アプライアンスを設置する場所はどこでも、それはより多くのことを行うことができます:あなたはあなた自身の太陽光発電を生成しますか?次に、それをDHW暖房に利用します。ヒートポンプは、太陽光発電システムに簡単にリンクできます。
仕様
  • - Heat pump technology from Stiebel Eltron has been developed since 1976. -Use the technique to support the expansion of the hot water tank with springs. make the service life longer -Special condenser with spring retaining the contraction-expansion of the hot water tank This ensures optimum heat transfer efficiency. -Won the winner of the X Award - Ready to use the smart grid system and can be connected to a solar power system that saves more costs - Easy maintenance as the cover can be easily removed. and easy access to heating parts
技術仕様
  • Unique refSTIEBEL_ELETRON_Water_Heaters_Heat_Pumps_WWK_222_H
  • コレクションセットWater Heaters
  • コレクションHeat Pumps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-06-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1545
  • 幅(mm)690
関連
  • 主なマテリアル鉄板
  • 設計国タイ
  • 製造国タイ
  • 正味重量(kg)120
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • OmniClassNumber23-31 29 13
  • OmniClassタイトルHot Water Tank Heaters

対応地域

アジア