製品の公開
STIEBEL ELTRON Water Heater DDH
STIEBEL ELTRON Water Heater DDH

    STIEBEL ELTRON Water Heater DDH

    Google翻訳”,

    STIEBELELTRONウォーターヒーターDDH

    ›丈夫で耐久性があり、長持ちする銅製タンク
    ›温度は、エネルギーを節約するために夏の低電力の季節ごとにワット数を選択できる3つのレベルに調整できます。また、必要に応じて適度な高電力を選択できます。
    ›リークが発生すると、ELCBは自動的に電流を遮断します
    ›IP25防水規格
    ›ヒーターの場合は5年間の保証、その他のアクセサリの場合は1年間の保証
    ›ユニットは低水圧で動作します。

    タイ語

    • 丈夫で耐久性のある銅製タンクは、長期間使用できます
    • 温度は3つのレベルで調整できるため、必要な電力、季節、夏の低電力を選択し、ニーズや好みに応じてエネルギー、中電力、高電力を節約できます。
    • ELCB自動遮断システム漏れ電流がある場合
    • 水保護クラス標準IP25
    • 暖房設備の保証期間は5年、その他の設備の保証期間は1年
    • 機械は低い水圧の下で作動します。


    技術仕様
    • Unique refSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DDH
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションWater Heaters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)197
    • 幅(mm)235
    • 奥行き(mm)115
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器

    対応地域

    アジア