製品の公開
STIEBEL ELTRON Water Heater DHD
STIEBEL ELTRON Water Heater DHD

    STIEBEL ELTRON Water Heater DHD

    Google翻訳”,

    STIEBELELTRONウォーターヒーターDHD

    ›高圧および耐熱銅タンク
    ›3つの電力レベル制御による正確な快適レベル
    › ELCB(漏電遮断器)漏電に対する保護

    ›低水圧でも機能します
    ›複数のアウトレットを供給できます

    タイ語

    • 丈夫で耐久性のある銅製タンクは、長期間使用できます
    • 3レベルまでの調整可能な温度と正確な温度を取得します。
    • ELCB自動遮断システム漏れ電流がある場合
    • 機械は低い水圧の下で作動します。
    • インストールが簡単で、多くの場所で使用できます




    技術仕様
    • Unique refSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DHD
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションWater Heaters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)360
    • 幅(mm)200
    • 奥行き(mm)110
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器

    対応地域

    アジア