製品の公開
STIEBEL ELTRON Water Heater DHF
STIEBEL ELTRON Water Heater DHF
STIEBEL ELTRON Water Heater DHF
STIEBEL ELTRON Water Heater DHF
STIEBEL ELTRON Water Heater DHF
STIEBEL ELTRON Water Heater DHF

    STIEBEL ELTRON Water Heater DHF

    Google翻訳”,

    STIEBELELTRONウォーターヒーターDHF

    ›単相電源システム(220ボルト)DHF 12C1および3相システム(DHF 13C、18C)
    ›パワーは2レベルに調整できます
    › IP24防水規格、独自の専用ユニット設計により、感電の原因となる可能性のある水漏れの場合に最高の安全性を実現
    ›ヒーターの場合は5年間の保証、その他のアクセサリの場合は1年間の保証

    タイ語

    • 単相電力システム(220V)DHF12C1および三相電力システム(DHF 13C、18C)
    • 調整可能な2つの電力レベル
    • 専用のボディ設計および組み立てシステムを備えたIP24侵入保護クラス。したがって、水が機械に入り、短絡を引き起こす問題が発生した場合に最大限の信頼を確保します
    • 暖房設備の保証期間は5年、その他の設備の保証期間は1年
    技術仕様
    • Unique refSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DHF
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションWater Heaters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)370
    • 幅(mm)220
    • 奥行き(mm)130
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器

    対応地域

    アジア