製品の公開
STIEBEL ELTRON Water Heater DMT

STIEBEL ELTRON Water Heater DMT

Google翻訳”,

STIEBELELTRONウォーターヒーターDMT

›丈夫で耐久性があり、長持ちする銅製タンク
›電力は、夏の季節ごとに低速電力を選択して3レベルに調整できるため、エネルギーを節約し、中程度および高電力を必要に応じて適切に確認できます。
›IP25防水規格
›ヒーターの場合は5年間の保証、その他のアクセサリの場合は1年間の保証

タイ語

  • 丈夫で耐久性のある銅製タンクは、長期間使用できます
  • 3つのレベルに調整できるため、必要な電力、季節限定、夏の低電力を選択して、エネルギーを節約できます。ミッドレンジパワー必要かつ適切な高さ
  • 水保護クラス標準IP25
  • 暖房設備の保証期間は5年、その他の設備の保証期間は1年
技術仕様
  • Unique refSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DMT
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションWater Heaters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)220
  • 幅(mm)170
  • 奥行き(mm)80
関連
  • 主なマテリアルABS樹脂
  • 設計国タイ
  • 製造国タイ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器

対応地域

アジア