製品の公開
STIEBEL ELTRON Water Heater WL
STIEBEL ELTRON Water Heater WL

    STIEBEL ELTRON Water Heater WL

    Google翻訳”,

    STIEBELELTRONウォーターヒーターWL

    ›丈夫で耐久性があり、長持ちする銅製タンク
    ›リークが発生すると、ELCBは自動的に電流を遮断します
    ›タッチコントロールシステム
    › SPA:ホットクールスイッチングシステムが血液循環を刺激します
    › ECO:エネルギー制御システムはユーザーの温度設定に適合します
    ›メモリ:2つの温度値が記録されます。低温
    朝はリフレッシュし、夕方は気温を上げてリラックスします
    ›お子様の安全性:このシステムは、お子様や最愛の人がやけどをするのを防ぐために、温度を摂氏35度に制限します。
    ›ヒーターの場合は5年間の保証、その他のアクセサリの場合は1年間の保証

    タイ語

    • 丈夫で耐久性のある銅製タンクは、長期間使用できます
    • ELCB自動遮断システム漏れ電流がある場合
    • タッチコントロールシステム
    • SPA:ホットシステムとコールドシステムを交互に使用中に血行を促進します。
    • ECO:エネルギー消費量を自動的に増減するシステム。これは、ユーザーの温度設定に対応します。
    • 記憶:28の気温記録、朝の低温はあなたをリフレッシュさせます。そして夕方になると気温が上がり、リラックスした気分になります。
    • 子供の安全性:このシステムは、子供や愛する人を火傷から保護するために、摂氏35度までの温度を制限します。
    • 暖房設備の保証期間は5年、その他の設備の保証期間は1年
    技術仕様
    • Unique refSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_WL
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションWater Heaters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)326
    • 幅(mm)200
    • 奥行き(mm)79
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器

    対応地域

    アジア