製品の公開
STIEBEL ELTRON Water Heater WS
STIEBEL ELTRON Water Heater WS
STIEBEL ELTRON Water Heater WS
STIEBEL ELTRON Water Heater WS

    STIEBEL ELTRON Water Heater WS

    Google翻訳”,

    STIEBELELTRONウォーターヒーターWS

    ›丈夫で耐久性があり、長持ちする銅製タンク
    › ELSDは、電流が漏れると自動的に電流を遮断します
    ›IP25防水規格
    ›ユニットは低水圧で動作します。
    ›システムは自動的に二重に非アクティブ化され、水温が高すぎる場合はスマートシステムで制御されます
    ›クロムスライドバーと5レベルの調整可能なシャワーヘッド付き
    ›ヒーターの場合は5年間の保証、その他のアクセサリの場合は1年間の保証

    タイ語

    • 丈夫で耐久性のある銅製タンクは、長期間使用できます
    • ELSD自動カットオフシステム漏れ電流がある場合
    • 水保護クラス標準IP25
    • 機械は低い水圧の下で作動します。
    • 水温が高すぎる場合にインテリジェントに制御される2段階の自動シャットオフシステム
    • クロームのスライドバーセットと5段階に調整可能なシャワーヘッドが付属しています。
    • 暖房設備の保証期間は5年、その他の設備の保証期間は1年




    技術仕様
    • Unique refSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_WS
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションWater Heaters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)326
    • 幅(mm)200
    • 奥行き(mm)79
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器

    対応地域

    アジア