製品の公開
STIEBEL ELTRON Water Heater XGL
STIEBEL ELTRON Water Heater XGL

    STIEBEL ELTRON Water Heater XGL

    Google翻訳”,

    STIEBELELTRONウォーターヒーターXGL

    ›強化ポリアミド製のX-Tra耐熱および高圧タンク
    ›リークが発生すると、ELCBは自動的に電流を遮断します
    › IP25防水規格により、水が機械に侵入して感電した場合の安全性を最大限に高めます。
    ›正確な水温を得るためにマイクロプロセッサシステムで温度を制御すると、結果がLCDモニターに表示されます。
    ›マシンは7.3cmの薄さで、モダンに見えます。
    ›火傷を防ぐために、電源を切った直後と電源を入れた後の過熱を減らします
    ›ヒーターの場合は5年間の保証、その他のアクセサリの場合は1年間の保証

    タイ語

    • X-Traタンクは、強化ポリアミド製で、耐熱性と高圧縮強度を備えています。
    • ELCB自動遮断システム漏れ電流がある場合
    • 水保護クラス標準IP25
    • マイクロプロセッサシステムによって制御される温度。正確な加熱温度を提供しますLCD画面に表示されます。
    • デバイスはわずか7.3cmです。
    • 過熱を減らす無効にした後、すぐにオンに戻します。やけどを防ぐために
    • 暖房設備の保証期間は5年、その他の設備の保証期間は1年
    技術仕様
    • Unique refSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_XGL
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションWater Heaters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)342
    • 幅(mm)216
    • 奥行き(mm)73
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器

    対応地域

    アジア