Stiebel Eltron 234048は、予熱せずに瞬間的な熱を与える太陽のような暖かさを提供します。日陰から日光に足を踏み入れると、太陽の赤外線が瞬時にあなたを暖めます。 SunWarmthヒーターは、ほぼどこでも同じ快適な感覚のために同じ赤外線を使用します。標準のファンまたは対流ヒーターが空気を加熱します。 SunWarmth CIRヒーターからの赤外線は、スペースではなくオブジェクトを経済的に加熱し、最大限の快適さと最小限のエネルギー使用を実現します。 CIRヒーターの短波赤外線技術は、中波赤外線を使用する同様のヒーターよりも少ないエネルギーを使用します。 SunWarmth CIR屋外ヒーターは、快適さのための屋外暖房、または家やレストランのデッキ、パティオ、バルコニーでのシーズン延長に最適です。スペース全体を加熱したり、生産用の材料を加熱または乾燥したりすることなく、作業者を快適に保つことができる、ショップベンチまたは生産ワークステーション用の経済的なヒーターです。 SunWarmth CIRヒーターは、快適さが必要な涼しい場所での暖房に最適です。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |