製品の公開
Deck Mounted
Swing Down Eyewash
Model: S2240
Stingray Systems

Deck Mounted Swing Down Eyewash Model: S2240

Google翻訳”,
壁掛け式スイングダウン洗眼器 モデル: S2250 スイングダウン操作ですぐにアクセスでき、スペースを最大限に活用できます 「First Aid Red」の標識とアイキャップが高い視認性を提供します 鉛フリーの真鍮本体に収められたセラミック製のオープン状態維持バルブによって作動します 使用していないときはダストカバーが洗眼器の要素を保護します クイックスイッチ洗眼器ブロックは、次の特徴を備えています: 単一の供給源によって駆動され、各スプレーヘッドを通る対称で均等な流れを確保します 自動排水機能により細菌の増殖を抑えます 簡単に取り外してメンテナンスできるため、供給配管を洗い流すことができます クイックスイッチ洗眼器ブロックは、フィルターありまたはフィルターなしで指定できます 配管は、ニッケルメッキ (ステンレススチール製プル付き) またはポリッシュクロームで指定できます 各ユニットに ANSI 準拠の標識が付属
技術仕様
  • Unique refdeck-mounted-swing-down-eyewash-model-s2240
  • コレクションセットSwing Down Eyewash
  • コレクションS2240
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls