製品の公開
Floor Mounted
Barrier Free E/F Wash
Model: S2515-EP-NFT-ABNA
Stingray Systems

Floor Mounted Barrier Free E/F Wash Model: S2515-EP-NFT-ABNA

Google翻訳”,
床置き型バリアフリー E/F ウォッシュ モデル: S2515-EP-NFT-ABNA 床置き型バリアフリー洗眼/洗顔ステーションは、戦略的な床配置によりユニバーサル アクセスを提供します ABS ボウルは化学薬品に耐性があり、「ファースト エイド レッド」は高い視認性を提供します ステンレス スチール ボウル オプション (データ シートを参照) 自動排水式洗眼ブロックは細菌の増殖を抑えます 使用していないときはダスト カバーが洗眼ブロックを保護します 中央に配置されたアクティベーターは視力が低下していても簡単に見つけることができます ニッケル メッキの開いたままのボール バルブにより、中断のない流れが確保されます 一体型スプレー ダイバータにより、各スプレー ヘッドへの流れが均等になります エポキシ、亜鉛メッキ、またはステンレス スチールの配管から選択可能 各ユニットに ANSI 準拠の標識が付属 Stingray の床置き型バリアフリー洗眼/洗顔ステーションは、Stingray の ASSE1071 緊急混合バルブ テクノロジー (以下を参照) とバンドルして、完全な ANSI Z358.1 ソリューションを提供できます。
技術仕様
  • Unique reffloor-mounted-barrier-free-e-f-wash-model-s2515-ep-nft-abna
  • コレクションセットBarrier Free E-F Wash
  • コレクションS2515-EP-NFT-ABNA
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls