製品の公開
Floor Mounted
Eye/Face Wash Station
Model: S2510-EP-NFT-ABNA
Stingray Systems

Floor Mounted Eye/Face Wash Station Model: S2510-EP-NFT-ABNA

Google翻訳”,
床置き式洗眼/洗顔ステーション モデル: S2510-EP-NFT-ABNA 床置き式洗眼/洗顔ステーションは、危険物の近くに戦略的に設置できます ABS ボウルは化学薬品に耐性があり、「First Aid Red」は高い視認性を提供します ステンレススチール製ボウルオプション (データシートを参照) 自動排水式洗眼ブロックは細菌の増殖を抑えます 使用していないときはダストカバーが洗眼ブロックを保護します 中央に配置されたアクティベーターは、視力が低下しても簡単に見つけることができます ニッケルメッキの開いたままのボールバルブにより、中断のない流れが確保されます 一体型スプレーダイバータにより、各スプレーヘッドへの流れが均等になります エポキシ、亜鉛メッキ、またはステンレススチール製の配管から選択可能 各ユニットに ANSI 準拠の標識が含まれています Stingray の床置き式洗眼/洗顔ステーションは、Stingray の ASSE1071 緊急混合バルブ技術 (以下を参照) とバンドルして、完全な ANSI Z358.1 ソリューションを提供できます。
技術仕様
  • Unique reffloor-mounted-eye-face-wash-station-model-s2510-ep-nft-abna
  • コレクションセットEye-Face Wash Station
  • コレクションS2510-EP-NFT-ABNA
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls