製品の公開
Floor Mounted
Tepid Emergency Shower
Model: T3010-EP-NUL-NAAB
Stingray Systems

Floor Mounted Tepid Emergency Shower Model: T3010-EP-NUL-NAAB

Google翻訳”,
壁掛け式 中温まで温まるバリアフリー E/F ウォッシュ モデル: T2535-NP-NFT-ABNA ASSE1071 サーモスタット緊急混合バルブは洗眼システムの中核に統合されています 器具でのサーモスタット制御 別個の混合バルブを指定またはインストールする必要がありません 壁掛け式、バリアフリー 中温まで温まる洗眼/洗顔ステーションはユニバーサル アクセスを提供し、スペースを節約します ABS ボウルは化学薬品に耐性があり、「ファースト エイド レッド」は高い視認性を提供します ステンレス スチール ボウル オプション (データ シートを参照) 自動排水式洗眼ブロックは細菌の増殖を抑えます 使用していないときはダスト カバーで洗眼ブロックを保護します 中央に配置されたアクティベーターは視力が低下しても簡単に見つけることができます ニッケル メッキの開いたままのボール バルブにより中断のない流れが確保されます 一体型のスプレー ダイバータにより各スプレー ヘッドへの流れが均等になります 各ユニットに ANSI 準拠の標識が付属
技術仕様
  • Unique reffloor-mounted-tepid-emergency-shower-model-t3010-ep-nul-naab
  • コレクションセットTepid Emergency Shower
  • コレクションT3010-EP-NUL-NAAB
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls