製品の公開
Floor Mounted
Tepid to the Core Barrier Free E/F Wash
Model: T2515-EP-NFT-ABNA
Stingray Systems

Floor Mounted Tepid to the Core Barrier Free E/F Wash Model: T2515-EP-NFT-ABNA

Google翻訳”,
床置き型中温アイ/フェイスウォッシュ モデル: T2510-EP-NFT-ABNA ASSE1071 サーモスタット緊急混合バルブは、洗眼システムの中核に統合されています。器具でのサーモスタット制御。別の混合バルブを指定またはインストールする必要がありません。床置き型中温アイ/フェイスウォッシュステーションは、ユニバーサルアクセスを提供し、スペースを節約します。ABSボウルは化学薬品に耐性があり、「ファーストエイドレッド」は高い視認性を提供します。ステンレススチールボウルオプション(データシートを参照)。自動排水式洗眼ブロックは細菌の増殖を抑えます。使用していないときはダストカバーで洗眼ブロックを保護します。中央に配置されたアクティベーターは、視力が低下しても簡単に見つけることができます。ニッケルメッキの開いたままのボールバルブにより、途切れることのない流れが確保されます。一体型のスプレーダイバーターにより、各スプレーヘッドへの流れが均等になります。エポキシ、亜鉛メッキ、またはステンレススチールの配管を選択できます。各ユニットにANSI準拠の標識が含まれています。
技術仕様
  • Unique reffloor-mounted-tepid-to-the-core-barrier-free-e-f-wash-model-t2515-ep-nft-abna
  • コレクションセットTepid to the Core Barrier Free Eyewash
  • コレクションT2515-EP-NFT-ABNA
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls