製品の公開
Floor Mounted
Tepid to the Core Eyewash
Model: T2210-EP-NFT-ABNA
Stingray Systems

Floor Mounted Tepid to the Core Eyewash Model: T2210-EP-NFT-ABNA

Google翻訳”,
床置き型微温水緊急システム モデル: S9300 Stingray は、遠隔地や冷水しか利用できない場所でのプロジェクトに完全な微温水ソリューションを提供します。Stingray S9300 微温水緊急システムには、水が加熱され 180 F で貯蔵される 118 ガロン タンクが含まれています。カスタム サイズも利用可能。完全なソリューション: Stingray 緊急シャワーまたはシャワーと目/顔の洗浄システムの組み合わせが付属しています。Stingray の SV125 および SV107 サーモスタット混合弁は、ASSE 1071 を超える温水ポジティブ シャットオフと一体型冷水バイパスを備えています。共通の電力要件は、建物の既存のシステムの負担にはなりません。アキュムレーターは、システム全体の温度スパイクを平坦化します。一体型ヒート トラップは、温水の移動を防ぎます。当社の緊急シャワーまたはシャワーと目/顔の洗浄システムの組み合わせで利用できます。
技術仕様
  • Unique reffloor-mounted-tepid-to-the-core-eyewash-model-t2210-ep-nft-abna
  • コレクションセットTepid to the Core Eyewash
  • コレクションT2210-EP-NFT-ABNA
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls