製品の公開
S2210-EP-NFT-ABNAFloor Mounted
Eyewash Station
Model: S2210-EP-NFT-ABNA
Stingray Systems

S2210-EP-NFT-ABNAFloor Mounted Eyewash Station Model: S2210-EP-NFT-ABNA

Google翻訳”,
床置き式洗眼ステーション モデル: S2210-EP-NFT-ABNA 床置き式洗眼ステーションは、危険物の近くに戦略的に設置できます ABS ボウルは化学薬品に耐性があり、「First Aid Red」は高い視認性を提供します ステンレス スチール ボウル オプション (データ シートを参照) 自動排水式洗眼ブロックは細菌の増殖を抑えます 使用していないときはダスト カバーが洗眼ブロックを保護します 中央に配置されたアクティベーターは、視力が低下しても簡単に見つけることができます ニッケル メッキの開いたままのボール バルブにより、中断のない流れが確保されます 一体型のスプレー ダイバータにより、各スプレー ヘッドへの流れが均等になります エポキシ、亜鉛メッキ、またはステンレス スチールの配管が選択可能 各ユニットに ANSI 準拠の標識が付属 Stingray の床置き式洗眼ステーションは、特許取得済みの ASSE1071 緊急混合バルブ テクノロジー (以下を参照) とバンドルして、完全な ANSI Z358.1 ソリューションを提供できます。
技術仕様
  • Unique refs2210-ep-nft-abnafloor-mounted-eyewash-station-model-s2210-ep-nft-abna
  • コレクションセットEyewash Station
  • コレクションS2210-EP-NFT-ABNA
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls