製品の公開
S2236 S2526 Eyewash, Eye/Face Wash Cabinet unit
Stingray Systems

S2236 S2526 Eyewash, Eye/Face Wash Cabinet unit

Google翻訳”,
デッキマウント式スイングダウン洗眼器 モデル: S2240 スイングダウン操作により、すぐにアクセスでき、スペースを最大限に活用できます 「First Aid Red」の標識とアイキャップにより、高い視認性が得られます 鉛フリーの真鍮製本体に収められたセラミック製のオープン状態維持バルブによって作動します 使用していないときはダストカバーが洗眼器の要素を保護します クイックスイッチ洗眼器ブロックは、次の特徴を備えています。 単一の供給源によって駆動されるため、各スプレーヘッドを通る流れが対称かつ均等になります 自動排水機能により、細菌の増殖が抑えられます 簡単に取り外してメンテナンスできるため、供給配管を洗い流すことができます クイックスイッチ洗眼器ブロックは、フィルターありまたはフィルターなしで指定できます 配管は、ニッケルメッキ (ステンレススチール製の引き手付き) またはポリッシュクロームで指定できます 各ユニットに ANSI 準拠の標識が付属
技術仕様
  • Unique refs2236-s2526-eyewash-eye-face-wash-cabinet-unit
  • コレクションセットEyewash Station
  • コレクションS2236 S2526 Eyewash, Eye/Face Wash Cabinet unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls