製品の公開
T2236-T2536 Eyewash, Eye/Face Wash Cabinet unit with mixing valve
Stingray Systems

T2236-T2536 Eyewash, Eye/Face Wash Cabinet unit with mixing valve

Google翻訳”,
壁掛け式中温バリアフリー洗眼器 モデル: T2235-NP-NFT-ABNA ASSE1071 サーモスタット緊急混合バルブが洗眼システムの中核に統合されています 器具でのサーモスタット制御 別個の混合バルブを指定またはインストールする必要がありません 壁掛け式、バリアフリー中温洗眼器はユニバーサルアクセスを提供し、スペースを節約します ABS ボウルは化学薬品に耐性があり、「ファーストエイドレッド」は高い視認性を提供します ステンレススチールボウルオプション (データシートを参照) 自動排水洗眼ブロックは細菌の増殖を抑えます 使用していないときはダストカバーが洗眼ブロックを保護します 中央に配置されたアクティベーターは視力が低下しても簡単に見つけることができます ニッケルメッキの開いたままのボールバルブが途切れない流れを確保します 一体型のスプレーダイバーターが各スプレーヘッドへの流れを均等にします 各ユニットに ANSI 準拠の標識が含まれています
技術仕様
  • Unique reft2236-t2536-eyewash-eye-face-wash-cabinet-unit-with-mixing-valve
  • コレクションセットEyewash Station
  • コレクションT2236-T2536
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls