製品の公開
T3036 Shower Cabinet Unit
Stingray Systems

T3036 Shower Cabinet Unit

Google翻訳”,
壁取り付け型 Tepid to the Core B/F 緊急シャワー モデル: T3035-EP-NUL-NAAB ASSE1071 バリアフリー シャワーの CORE に統合されたサーモスタット緊急混合バルブ 器具でのサーモスタット制御 別個の混合バルブを指定またはインストールする必要がありません Tepid to the Core バリアフリー緊急シャワーはユニバーサル アクセスを提供します ABS シャワー ヘッドは化学薬品に耐性があり、「First Aid Red」は高い視認性を提供します ステンレス スチール製シャワー ヘッドのオプション (データ シートを参照) 両方のシャワー ヘッドは、均一な「強制的でない」ANSI 準拠のスプレー パターンと流量を備えており、快適性が向上し、適切な使用が促進されます ニッケル メッキの開いたままのボール バルブにより、途切れることのない流れが確保されます ステンレス スチール製バリアフリー プル ハンドルで流れがアクティブになります エポキシ、亜鉛メッキ、またはステンレス スチール製の配管を選択できます 各ユニットに ANSI 準拠の標識が含まれています
技術仕様
  • Unique reft3036-shower-cabinet-unit
  • コレクションセットShower Cabinet
  • コレクションT3036 Shower Cabinet Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls