製品の公開
Wall Mounted
Barrier Free Combo
Model: S5535-EP-NFT-ABAB
Stingray Systems

Wall Mounted Barrier Free Combo Model: S5535-EP-NFT-ABAB

Google翻訳”,
壁取り付け型バリアフリーコンボ モデル: S5535-EP-NFT-ABAB 壁取り付け型バリアフリーコンビネーションシャワー & アイ/フェイスウォッシュステーションは、ユニバーサルアクセスを提供し、スペースを節約し、独自のアプリケーションと仕様に合わせて幅広いオプションを提供します。ABS シャワーヘッドとボウルは化学薬品に耐性があります。 「ファーストエイド レッド」は視認性を高めます。 ステンレススチール製スプレーノズルは、忙しく活動的な環境向けに革新的で合理的なオプションを提供します。 両方のシャワーヘッドは、均一な「強制的でない」ANSI準拠のスプレーパターンと流量を特徴としており、快適性を高め、適切な使用を促進します。 自動排水式の洗眼ブロックは細菌の増殖を抑えます。 使用していないときはダストカバーが洗眼ブロックを保護します。 一体型のスプレーダイバーターが各スプレーヘッドへの流量を均等にします。 延長されたステンレススチール製の引きハンドルで流れをアクティブにします。 ニッケルメッキの開いたままのボールバルブで流れが中断されません。 エポキシ、亜鉛メッキ、またはステンレススチール製の配管から選択できます。 中央に配置されたアクティベーターは、視力が低下している場合でも簡単に見つけることができます。 各ユニットにANSI準拠の標識が含まれています。 Stingrayの壁掛けバリアフリーコンビネーションシャワーと目/顔洗浄ステーションは、特許取得済みのASSE1071緊急混合バルブテクノロジー(以下を参照)とバンドルして、完全なANSI Z358.1ソリューションを提供できます。
技術仕様
  • Unique refwall-mounted-barrier-free-combo-model-s5535-ep-nft-abab
  • コレクションセットBarrier Free Combo
  • コレクションS5535-EP-NFT-ABAB
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls