製品の公開
Wall Mounted
Barrier Free E/F Wash
Model: S2535-NP-NFT-ABNA
Stingray Systems

Wall Mounted Barrier Free E/F Wash Model: S2535-NP-NFT-ABNA

Google翻訳”,
壁掛け式バリアフリー E/F ウォッシュ モデル: S2535-NP-NFT-ABNA 壁掛け式バリアフリー洗眼/洗顔ステーションは、ユニバーサルなアクセシビリティを提供します ABS ボウルは化学薬品に耐性があり、「ファーストエイド レッド」は高い視認性を提供します ステンレス スチール ボウル オプション (データ シートを参照) 自動排水式洗眼ブロックは細菌の増殖を抑えます 使用していないときはダスト カバーが洗眼ブロックを保護します 中央に配置されたアクティベーターは、視力が低下している場合でも簡単に見つけることができます ニッケル メッキの開いたままのボール バルブにより、中断のない流れが確保されます 一体型のスプレー ダイバータにより、各スプレー ヘッドへの流れが均等化されます 各ユニットに ANSI 準拠の標識が付属 Stingray の壁掛け式洗眼/洗顔ステーションは、特許取得済みの ASSE1071 緊急混合バルブ テクノロジー (以下を参照) とバンドルして、完全な ANSI Z358.1 ソリューションを提供できます。
技術仕様
  • Unique refwall-mounted-barrier-free-e-f-wash-model-s2535-np-nft-abna
  • コレクションセットEye-Face Wash Station
  • コレクションS2535-NP-NFT-ABNA
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls