製品の公開
Wall Mounted
Barrier Free Shower
Model: S3035-EP-NUL-NAAB
Stingray Systems

Wall Mounted Barrier Free Shower Model: S3035-EP-NUL-NAAB

Google翻訳”,
壁掛けバリアフリーシャワー モデル: S3035-EP-NUL-NAAB 壁掛けバリアフリーシャワー専用ステーションは、水をかけるだけの用途にユニバーサルアクセスを提供します。 ABS シャワーヘッドは耐腐食性があり、「ファーストエイドレッド」で高い視認性を提供します。 ステンレススチール製スプレーノズルオプションは、忙しい/活動的な環境向けに革新的で合理化されたオプションを提供します。 両方のシャワーヘッドは、均一な「強制的でない」ANSI準拠のスプレーパターンと流量を特徴としており、快適性を高め、適切な使用を促進します。 延長されたステンレススチール製プルハンドルで流れをアクティブにします。 ニッケルメッキの開いたままのボールバルブで途切れない流れを確保します。 エポキシ、亜鉛メッキ、またはステンレススチール製のパイプが選択可能。 各ユニットに ANSI 準拠の標識が付属。 Stingray の壁掛けバリアフリーシャワー専用ステーションは、特許取得済みの ASSE1071 緊急混合バルブテクノロジー (以下を参照) とバンドルして、完全な ANSI Z358.1 ソリューションを提供できます。
技術仕様
  • Unique refwall-mounted-barrier-free-shower-model-s3035-ep-nul-naab
  • コレクションセットBarrier Free Shower
  • コレクションS3035-EP-NUL-NAAB
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls