製品の公開
Wall Mounted
Eyewash Station
Model: S2230-NP-NFT-ABNA
Stingray Systems

Wall Mounted Eyewash Station Model: S2230-NP-NFT-ABNA

Google翻訳”,
壁掛け式洗眼器 モデル: S2230-NP-NFT-ABNA 壁掛け式洗眼器は省スペース ABS ボウルは化学薬品に耐性があり、「First Aid Red」は高い視認性を提供します ステンレススチール製ボウルオプション (データシートを参照) 自動排水式洗眼ブロックは細菌の増殖を抑えます 使用していないときはダストカバーが洗眼エレメントを保護します 中央に配置されたアクティベーターは視力が低下しても簡単に見つけることができます ニッケルメッキの開いたままのボールバルブは中断のない流れを保証します 一体型のスプレーダイバータは各スプレーヘッドへの流れを均等にします 各ユニットに ANSI 準拠の標識が含まれています Stingray の壁掛け式洗眼器は、特許取得済みの ASSE1071 緊急混合バルブ技術 (以下を参照) とバンドルして、完全な ANSI Z358.1 ソリューションを提供できます。
技術仕様
  • Unique refwall-mounted-eyewash-station-model-s2230-np-nft-abna
  • コレクションセットEyewash Station
  • コレクションS2230-NP-NFT-ABNA
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls