製品の公開
Wall Mounted
Tepid to the Core B/F Combination Shower
Model: T5535-EP-NFT-ABAB
Stingray Systems

Wall Mounted Tepid to the Core B/F Combination Shower Model: T5535-EP-NFT-ABAB

Google翻訳”,
床置き型、中温から中温の B/F コンビネーション シャワー モデル: T5515-EP-NFT-ABAB ASSE1071 バリアフリー コンビネーション シャワー & 目/顔洗浄ステーションの中核に統合されたサーモスタット緊急混合バルブ 器具でのサーモスタット制御により、別の混合バルブを指定またはインストールする必要がなくなります 中温から中温のバリアフリー コンビネーション シャワー & 目/顔洗浄ステーションは、ユニバーサル アクセスを提供します ABS ボウルとシャワー ヘッドは化学薬品に耐性があります。 「ファーストエイドレッド」は高い視認性を提供します ステンレススチール製のボウルとシャワーヘッドのオプション(データシートを参照) 両方のシャワーヘッドは、均一な「強制的でない」ANSI準拠のスプレーパターンと流量を特徴としており、快適性を高め、適切な使用を促進します 自動排水式の洗眼ブロックは細菌の増殖を抑えます 使用していないときはダストカバーが洗眼ブロックを保護します 中央に配置されたアクティベーターは、視力が低下しても簡単に見つけることができます ニッケルメッキの開いたままのボールバルブにより、途切れることのない流れが確保されます 一体型のスプレーダイバーターにより、各スプレーヘッドへの流れが均等になります 延長されたステンレススチール製のプルハンドルで流れを起動します エポキシ、亜鉛メッキ、またはステンレススチール製の配管を選択できます 各ユニットにANSI準拠の標識が付属
技術仕様
  • Unique refwall-mounted-tepid-to-the-core-b-f-combination-shower-model-t5535-ep-nft-abab
  • コレクションセットTepid to the Core Combination Shower
  • コレクションT5535-EP-NFT-ABAB
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls