製品の公開
Wall Mounted
Tepid to the Core B/F Emergency Shower
Model: T3035-EP-NUL-NAAB
Stingray Systems

Wall Mounted Tepid to the Core B/F Emergency Shower Model: T3035-EP-NUL-NAAB

Google翻訳”,
壁掛け式でぬるま湯の緊急用シャワー モデル: T3030-EP-NUL-NAAB ASSE1071 サーモスタット緊急用混合弁がシャワーのコアに統合されています 器具のサーモスタット制御 別途混合弁を指定または取り付ける必要がありません ABS シャワーヘッドは化学薬品に耐性があり、「ファーストエイドレッド」は高い視認性を提供します ステンレススチール製シャワーヘッドのオプション (データシートを参照) 両方のシャワーヘッドは、均一な「強制力のない」ANSI 準拠のスプレーパターンと流量を特徴としており、快適性を高め、適切な使用を促進します ニッケルメッキの開いたままのボールバルブにより、途切れることのない流れが確保されます ステンレススチール製のプルハンドルで流れが開始します エポキシ、亜鉛メッキ、またはステンレススチール製の配管を選択できます 各ユニットに ANSI 準拠の標識が含まれています
技術仕様
  • Unique refwall-mounted-tepid-to-the-core-b-f-emergency-shower-model-t3035-ep-nul-naab
  • コレクションセットTepid Emergency Shower
  • コレクションT3035-EP-NUL-NAAB
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls