製品の公開
Wall Mounted
Tepid to the Core Barrier Free E/F Wash
Model: T2535-NP-NFT-ABNA
Stingray Systems

Wall Mounted Tepid to the Core Barrier Free E/F Wash Model: T2535-NP-NFT-ABNA

Google翻訳”,
壁掛け式 Tepid to the Core 目/顔洗浄 モデル: T2530-NP-NFT-ABNA ASSE1071 サーモスタット緊急混合バルブは、目洗浄システムの CORE に統合されています。器具でのサーモスタット制御により、別の混合バルブを指定またはインストールする必要がなくなります。壁掛け式 Tepid to the Core 目/顔洗浄ステーションは、スペースを節約します。ABS ボウルは化学薬品に耐性があり、「First Aid Red」は高い視認性を提供します。ステンレススチール ボウル オプション (データ シートを参照)。自動排水式目洗浄ブロックは、細菌の増殖を抑えます。使用していないときは、ダスト カバーで目洗浄ブロックを保護します。中央に配置されたアクティベーターは、視力が低下しても簡単に見つけることができます。ニッケル メッキの開いたままのボール バルブにより、途切れることのない流れが確保されます。一体型のスプレー ダイバータにより、各スプレー ヘッドへの流れが均等になります。各ユニットに ANSI 準拠の標識が付属
技術仕様
  • Unique refwall-mounted-tepid-to-the-core-barrier-free-e-f-wash-model-t2535-np-nft-abna
  • コレクションセットTepid to the Core Barrier Free Eyewash
  • コレクションT2535-NP-NFT-ABNA
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls