製品の公開
Wall Mounted
Tepid to the Core Barrier Free Eyewash
Model: T2235-NP-NFT-ABNA
Stingray Systems

Wall Mounted Tepid to the Core Barrier Free Eyewash Model: T2235-NP-NFT-ABNA

Google翻訳”,
壁掛け式中温洗眼器 モデル: T2230-NP-NFT-ABNA ASSE1071 サーモスタット緊急混合弁が洗眼システムの中核に統合されています 器具でのサーモスタット制御 別個の混合弁を指定または取り付ける必要がありません 壁掛け式中温洗眼器はスペースを節約します ABS ボウルは化学薬品に耐性があり、「ファーストエイドレッド」は高い視認性を提供します ステンレススチールボウルオプション (データシートを参照) 自動排水洗眼ブロックは細菌の増殖を抑えます 使用していないときはダストカバーが洗眼ブロックを保護します 中央に配置されたアクティベーターは視力が低下しても簡単に見つけることができます ニッケルメッキの開いたままのボールバルブが途切れない流れを保証します 一体型のスプレーダイバーターが各スプレーヘッドへの流れを均等にします 各ユニットに ANSI 準拠の標識が含まれています
技術仕様
  • Unique refwall-mounted-tepid-to-the-core-barrier-free-eyewash-model-t2235-np-nft-abna
  • コレクションセットTepid to the Core Barrier Free Eyewash
  • コレクションT2235-NP-NFT-ABNA
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls